Evaporadores
La reducción de la formación de hielo y la temperatura optimizada del evaporador favorecen un menor consumo de energía y un mayor rendimiento del sistema. El consumo de energía se reduce haciendo coincidir siempre la capacidad con la carga actual.
Ahorro de energía y confort
Los ventiladores se benefician de las características dedicadas de los convertidores VLT®. Con la función "frecuencia Bypass" puede identificar y eliminar con facilidad las frecuencias del convertidor que pueden producir daños y ruidos por resonancia.